Stazione di caricamento ruota dentata

Obiettivo

In un'unità di caricamento e scaricamento di un produttore di trattori, i semilavorati (ingranaggi dentati) dovevano essere inseriti in un mandino a espansione idraulica di una rettificatrice. Ulteriori sfide erano il caricamento e lo scaricamento interni alla macchina su una distanza di due metri, tempi di ciclo brevi e un'ampia gamma di componenti.

Soluzione

Come soluzione è stata sviluppata un'idea di caricamento costituita da un servoasse di due metri per il caricamento/scaricamento, un compensatore assiale XYZ robusto ma sensibile per il posizionamento degli ingranaggi dentati su un mandrino di serraggio nonché un'unità rotante a 180° per il cambio tra semilavorato e pezzo finito. L'ampio spettro di componenti è stato realizzato tramite un sistema di sostituzione rapida delle ganasce.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEUELE
Forza di presa max.3100 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaFED
Corsa max.40 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema250 [kg]
Peso del pezzo max.15 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione