Pinza per testate
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP1120-A__SALL__AIN__V1_5960ab74fe.png)
Obiettivo
Durante la concatenazione di macchine utensili occorreva portare il pezzo in lavorazione in diversi attrezzaggi. Per questo motivo il pezzo andava ruotato (riorientato) nella pinza.
Soluzione
Con l'impiego di unità rotante standard di Zimmer Group in combinazione con una pinza standard a corsa lunga era possibile ruotare il pezzo in lavorazione nello stato in presa e quindi preparare la successiva situazione di serraggio in posizione corretta. La rotazione avviene nel tempo perduto (tempo di traslazione del portale) senza perdite di tempo di ciclo per il cliente. Per garantire la posizione delle pinze viene utilizzato un bloccaggio di Zimmer Group.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1200 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 120 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 60 [kg] |
Peso del pezzo max. | 25 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati