Pinza per confezione per alimenti
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5389-01-A__SALL__AIN__V1_5dff388b29.png)
Obiettivo
Un cliente cercava una pinza speciale che potesse inserire in una scatola di cartone confezioni di alimenti (formaggio fresco) in posizioni differenti.
Soluzione
La pinza è stata attrezzata con ganasce lunghe (dita di presa) in acciaio inossidabile. La pinza dispone inoltre di un compensatore XY per compensare tolleranze di posizione, vari azionamenti rotativi per oscillare le confezioni singolarmente e un pressore attivo per assicurare la posizione di deposito della confezione.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 990 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 20 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 90 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.10 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati