Pinza per bielle

Obiettivo

Le sfide durante il caricamento e lo scaricamento delle macchine utensili per un produttore di automobili consistevano nell'elevata varietà di pezzi da lavorare e nella disposizione specifica dei rispettivi dispositivi.

Soluzione

Gli esperti di Zimmer Group hanno utilizzato come soluzione un servoasse lineare per l'impostazione delle distanze di presa. Per il problema degli orientamenti diversi nei dispositivi, sono state utilizzate unità rotanti standard con punto centrale.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEUELE
Forza di presa max.4250 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.40 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema66 [kg]
Peso del pezzo max.5 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione