Branche standard
SISTEMA DI MANIPOLAZIONE PER BLOCCHI CILINDRO
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114154__SALL__AIN__V1_ba0c16bf71.png)
Obiettivo
- Lato frontale come punto di riferimento per tutti i tipi
- Orientamento fl essibile del pezzo intorno a 2 assi
- Guida ottimizzata dei mezzi
- Campo di applicazione trattamento a umido
Soluzione
Il sistema di manipolazione viene impiegato per il caricamento e lo scaricamento di centri di lavorazione all'interno di una linea di produzione per blocchi a 3 & 4 cilindri. Per via delle situazioni di caricamento/scaricamento differente delle singole varianti di dispositivo all'interno di una linea di produzione, il sistema di manipolazione deve essere in grado di adattare in modo flessibile il rispettivo orientamento del pezzo. A tal fi ne possono essere integrati in modo modulare assi di rotazione pneumatici o servolettrici.
- Corsa di forza predominante per punto di riferimento univoco
- Assi orientabili servo
- Guida di mezzi interna
- Asse orientabile impermeabile
Highlights e dati tecnici
- Pneumatici
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 2000 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 130 [kg] |
Peso del pezzo max. | 45 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 40 [°C] |
Componenti standard integrati