Branche standard
Sistema di movimentazione per alberi a gomiti
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114158__SALL__AIN__V2_6aad0b726e.png)
Obiettivo
Oltre a una conduzione ottimizzata dei fluidi, la sfida per il sistema consisteva nel fatto di far fronte alle cospicue differenze di lunghezza dei singoli tipi di albero, e quindi di raggiungere posizioni differenti. Il lato della flangia fungeva in tal caso da punto di riferimento per tutte le lunghezze. Un'altra difficoltà era la necessità di orientare gli alberi ancora di 90°.
Soluzione
Gli esperti di Zimmer Group hanno ideato una corsa di chiusura a 2 stadi per lunghezze di pezzo piccole e grandi. Una corsa di forza dominante garantiva in questo frangente un punto di riferimento univoco. Inoltre, si è utilizzata un'unità di oscillazione pneumatica con distributore rotante ed è stato possibile assicurare la posizione di presa mediante serraggio.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1200 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 36 [kg] |
Peso del pezzo max. | 25 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 40 [°C] |
Componenti standard integrati