Branche standard

Sistema di movimentazione per portacarichi per pezzi piccoli

Obiettivo

Depalletizzazione di pezzi piccoli con bordi adiacenti

Accessibilità limitata (schema di stoccaggio stretto)

Elevato numero di cicli

Pinza per cartone sostituibile

Gestione pallet integrata

Ampliabile a varianti di portacarichi per pezzi piccoli

Peso del sistema ottimizzato

Anche in caso di carico ammissibile massimo, presa sicura dei portacarichi

Soluzione

Presa a 3 punti

Regolazione del formato in X e Y (servo)

Ganasce di presa speciali per la riduzione dell'ingombro e la realizzazione di schemi di stoccaggio stretti

Elevata fl essibilità grazie a moduli aggiuntivi sostituibili (ad es. pinza per cartone)

Design ottimizzato per il peso

Compensazione di tolleranze di altezza

Pinze profi late per la tenuta sicura dei portacarichi per pezzi piccoli

Sistema di mantenimento della forza di presa integrato

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEUELE
Forza di presa max.1120 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.40 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema92 [kg]
Peso del pezzo max.25 [kg]
Temperatura del pezzo max.40 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione