Sistema di movimentazione per materiali da costruzione
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003741-01__SALL__AIN__V1_41d431e162.png)
Obiettivo
Manipolazione strato per strato di varie pietre.
Soluzione
Gli strati vengono afferrati centralmente chiudendo con una pinza parallela servoassistita. Le ganasce della pinza sono rivestite in modo speciale per garantire una manipolazione sicura.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Azionamento del servomotore CA
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | elettrico |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 640 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 210 [kg] |
Componenti standard integrati