Dispositivo per la saldatura
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS001199-01-A__SALL__AIN__V1_4b832c5912.png)
Obiettivo
Durante la saldatura di ammortizzatori di autotelai, determinate zone dovevano essere protette da spruzzi di saldatura. In questo caso, una copertura doveva essere condotta linearmente su una tavola circolare e fatta ruotare durante il processo di saldatura insieme alla tavola circolare.
Soluzione
Come soluzione è stato sviluppato un dispositivo che fa avanzare un paraspruzzi in wirbalite su un asse lineare pneumatico. Un asse di rotazione supportato viene azionato insieme dalla rotazione della tavola di saldatura. Un compensatore assiale integrato garantisce la compensazione dello sfalsamento degli assi. Il dispositivo complessivo è stato realizzato in versione adatta alla saldatura.
Highlights e dati tecnici
- Acciaio inossidabile
- IP40
- Pneumatici
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 2700 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 500 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 460 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati