Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Tamaño constructivo: miniHK05 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
HK0500M | 40 [N] | 0.07 [Nm] | desde arriba | |
HK0500MW | 40 [N] | 0.07 [Nm] | desde arriba | |
Tamaño constructivo: miniHK07 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
HK0700M | 65 [N] | 0.11 [Nm] | desde arriba | |
HK0700MW | 65 [N] | 0.11 [Nm] | desde arriba | |
Tamaño constructivo: miniHK09 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
HK0900M | 100 [N] | 0.17 [Nm] | desde arriba | |
HK0900MW | 100 [N] | 0.17 [Nm] | desde arriba | |
Tamaño constructivo: miniHK12 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
HK1200M | 150 [N] | 0.35 [Nm] | desde arriba | |
HK1200MW | 150 [N] | 0.35 [Nm] | desde arriba | |
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
miniHK a petición | ||||
Tamaño constructivo: miniHK15 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
HK1500M | 180 [N] | 0.75 [Nm] | desde arriba | |
HK1510MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | desde arriba | |
HK1500MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | desde arriba | |
Tamaño constructivo: HK20 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
HK2000M | 220 [N] | 1.30 [Nm] | desde arriba | |
Tamaño constructivo: HK25 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Par de apriete | Dirección de montaje | |
HK2500M | 300 [N] | 2.50 [Nm] | desde arriba |
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa