HK0700M
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 7 | R0442 | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 7 | R0444 | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-ML | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-MN | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | mostrar variante |
IKO | ML | 7 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 7 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 7 | MLG | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | mostrar variante |
PMI | MSC | 7 | MSC-M | mostrar variante |
PMI | MSC | 7 | MSC-LM | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNNL | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNNS | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 7 | MNNXL | mostrar variante |
THK | RSR | 7 | RSR..M | mostrar variante |
THK | RSR | 7 | RSR..N | mostrar variante |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | mostrar variante |
THK | SRS | 7 | SRS..M | mostrar variante |
NB | SEB | 7 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 7 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 7 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 7 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 7 | A | mostrar variante |
NB | SEBS | 7 | AY | mostrar variante |
NB | SEBS | 7 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 7 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 7 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 7 | BYM | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 7 | LAU..AL | mostrar variante |
THK | RSH | 7 | RSH..M | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 65 [N] |
Par de apriete | 0.11 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 12 |
Rascador | - |
Peso | 0.008 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa