miniHK a petición
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TKDM(KUEM) | 5 | KWEM | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 5 | KWEM..-C | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMC..WN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMC..WL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMX..WN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 12 | LGMX..WL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMX..WN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMX..WL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMC..WN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 15 | LGMC..WL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMX..WN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMX..WL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMC..WN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGMW | 9 | LGMC..WL | mostrar variante |
THK | EPF | 12 | EPF..M | mostrar variante |
THK | EPF | 7 | EPF..M | mostrar variante |
THK | EPF | 9 | EPF..M | mostrar variante |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WN | mostrar variante |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WV | mostrar variante |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WVM | mostrar variante |
THK | SRS-W | 5 | SRS..WM | mostrar variante |
IGUS | TS-04 | 7 | TW-04 | mostrar variante |
IKO | MV | 20 | MV | mostrar variante |
IKO | MV | 25 | MV | mostrar variante |
IKO | MV | 30 | MV | mostrar variante |
NSK | PE(P1E) | 5 | PAE..AR | mostrar variante |
THK | EPF | 15 | EPF..M | mostrar variante |
THK | RSR-W | 15 | RSH..WZM | mostrar variante |
THK | RSR-W | 15 | RSR..WZM | mostrar variante |
THK | RSR-W | 3 | RSR..WM | mostrar variante |
THK | RSR-W | 3 | RSR..WN | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa