HK1500M
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | SRS | 15 | SRS..M | mostrar variante |
THK | SRS | 15 | SRS..N | mostrar variante |
THK | RSR | 15 | RSR..N | mostrar variante |
THK | RSR | 15 | RSR..ZM | mostrar variante |
INA | TKMDC(KUME..-C) | 15 | KWME..-C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 15 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 15 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 15 | MLG | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | mostrar variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 15 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | A | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 15 | BYM | mostrar variante |
NB | SER | 15 | A | mostrar variante |
NB | SERS | 15 | A | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | mostrar variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | mostrar variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | mostrar variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | mostrar variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 15 | R0442 | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R044… (bola en miniatura) | 15 | R0444 | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BN | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 15 | MR-ML | mostrar variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 15 | MR-MN | mostrar variante |
SBC | SBM | 15 | SBM | mostrar variante |
SBC | SBM | 15 | SBML | mostrar variante |
NTN-SNR | LGM | 15 | LGMC..BL | mostrar variante |
THK | RSR | 15 | RSR..VM | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | mostrar variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 180 [N] |
Par de apriete | 0.75 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 20 |
Rascador | - |
Peso | 0.05 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa