HK0900MW
Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | mostrar variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostrar variante | |
NB | SEBSW | 9 | A | mostrar variante |
NB | SEBSW | 9 | AY | mostrar variante |
NB | SEBSW | 9 | B | mostrar variante |
NB | SEBSW | 9 | BY | mostrar variante |
NB | SEBSW | 9 | D | mostrar variante |
NB | SEBW | 9 | A | mostrar variante |
NB | SEBW | 9 | A-N | mostrar variante |
NB | SEBW | 9 | AY | mostrar variante |
NB | SEBW | 9 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBW | 9 | D | mostrar variante |
NB | SEBW | 9 | D-N | mostrar variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | mostrar variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | mostrar variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | mostrar variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | mostrar variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | mostrar variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | mostrar variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | mostrar variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | mostrar variante |
NB | SERSW | 9 | A | mostrar variante |
NB | SERW | 9 | A | mostrar variante |
SBC | SBMW | 9 | SBMW | mostrar variante |
IGUS | TS-04 | 15 | TW-04 | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..BCS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..CS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..N | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFC..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFC..N | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFG..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 18 | LWLFG..N | mostrar variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..AL | mostrar variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..AR | mostrar variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..TL | mostrar variante |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..TR | mostrar variante |
NSK | PE(P1E) | 9 | PAE..TR | mostrar variante |
NSK | PE(P1E) | 9 | PAE..UR | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 18 | MNN | mostrar variante |
Schneeberger | MN | 18 | MNNL | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R045… (bola en miniatura ancha) | 9 | R0441 | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R045… (bola en miniatura ancha) | 9 | R0443 | mostrar variante |
HIWIN | MGW | 9 | MGW..C | mostrar variante |
HIWIN | MGW | 9 | MGW..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 100 [N] |
Par de apriete | 0.17 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 17 |
Rascador | - |
Peso | 0.031 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa