Elemento de sujeción
Serie LKE
- Con eficiencia energética (biestable)
Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V - Sistema electrónico integrado
Accionamiento digital y señales de estado - Salida de cables flexible
Para un uso máximo del espacio de construcción
Referencia | Fuerza de sujeción | Tensión | Consumo de corriente max. | |
---|---|---|---|---|
LKE1501AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1505AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1510BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2001AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2002BS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2003BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2005AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2014DS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2012IS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2501AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2503AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2502BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2512IS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3005AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3001AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3003AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3010BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3501AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3510BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3503AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3502BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3512FS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE no es posible | ||||
LKE a petición |
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Engranaje excéntrico
Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Accionamiento eléctrico
Para la generación de la fuerza de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante - Accionamiento de emergencia
posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico - Cable de conexión eléctrico
accionamiento y suministro de corriente - Tornillo de regulación
corrección de la tolerancia de carriles