LKE2001AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento de sujeción
Serie LKE
- Con eficiencia energética (biestable)
Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V - Sistema electrónico integrado
Accionamiento digital y señales de estado - Salida de cables flexible
Para un uso máximo del espacio de construcción
Equipamiento/Opciones
- Detección integrada
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 800 [N] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1.0 [A] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 1373 |
Rascador | - |
Peso | 0.63 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Engranaje excéntrico
Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Accionamiento eléctrico
Para la generación de la fuerza de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante - Accionamiento de emergencia
posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico - Cable de conexión eléctrico
accionamiento y suministro de corriente - Tornillo de regulación
corrección de la tolerancia de carriles