LKE3501AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento de sujeción
Serie LKE
- Con eficiencia energética (biestable)
Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V - Sistema electrónico integrado
Accionamiento digital y señales de estado - Salida de cables flexible
Para un uso máximo del espacio de construcción
Equipamiento/Opciones
- Detección integrada
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 3.5 [A] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 1661 |
Rascador | - |
Peso | 1.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Engranaje excéntrico
Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Accionamiento eléctrico
Para la generación de la fuerza de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante - Accionamiento de emergencia
posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico - Cable de conexión eléctrico
accionamiento y suministro de corriente - Tornillo de regulación
corrección de la tolerancia de carriles