LKE2501AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento de sujeción
Serie LKE
- Con eficiencia energética (biestable)
Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V - Sistema electrónico integrado
Accionamiento digital y señales de estado - Salida de cables flexible
Para un uso máximo del espacio de construcción
Equipamiento/Opciones
- Detección integrada
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | 25 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRZ..W | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..W | mostrar variante | |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..SC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1100 [N] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1.5 [A] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 1532 |
Rascador | - |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Engranaje excéntrico
Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Accionamiento eléctrico
Para la generación de la fuerza de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante - Accionamiento de emergencia
posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico - Cable de conexión eléctrico
accionamiento y suministro de corriente - Tornillo de regulación
corrección de la tolerancia de carriles