LKE2505AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento de sujeción
Serie LKE
- Con eficiencia energética (biestable)
Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V - Sistema electrónico integrado
Accionamiento digital y señales de estado - Salida de cables flexible
Para un uso máximo del espacio de construcción
Equipamiento/Opciones
- Detección integrada
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1631 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1632 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Bola) | 25 | R1624 (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1100 [N] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1.5 [A] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 1532 |
Rascador | - |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Engranaje excéntrico
Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Accionamiento eléctrico
Para la generación de la fuerza de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante - Accionamiento de emergencia
posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico - Cable de conexión eléctrico
accionamiento y suministro de corriente - Tornillo de regulación
corrección de la tolerancia de carriles