SH-X7
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH-X__SALL__AIN__V2.png)
Cilindros lineales
Serie SHX
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Fuerza motriz constante
La misma fuerza y el mismo tiempo de ciclo en la entrada y salida aumentan la seguridad de proceso de la máquina - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera | 7 [mm] |
Fuerza de tracción | 100 [N] |
Tiempo de salida | 5 [ms] |
Tiempo de entrada | 7.5 [ms] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 1.7 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.075 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Integración en la aplicación específica del cliente
en la serie XD es posible en varios lados - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en la serie XD es pasante