Cilindros lineales
Serie SHX
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_SER_SHX__SALL__AIN__V3_80f7a87760.png)
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Fuerza motriz constante
La misma fuerza y el mismo tiempo de ciclo en la entrada y salida aumentan la seguridad de proceso de la máquina - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Sensor inductivo
- Vástago pasante
Tamaño constructivo: SH-X | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de tracción | Tiempo de salida | |
---|---|---|---|---|
SH-X7 | 7 [mm] | 100 [N] | 5 [ms] | |
SH-X15 | 15 [mm] | 100 [N] | 15 [ms] | |
SH-X25 | 25 [mm] | 100 [N] | 34 [ms] | |
SH-X50 | 50 [mm] | 100 [N] | 65 [ms] | |
Tamaño constructivo: SH-XD | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de tracción | Tiempo de salida | |
SH-XD25 | 25 [mm] | 100 [N] | ||
SH-XD50 | 50 [mm] | 100 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Integración en la aplicación específica del cliente
en la serie XD es posible en varios lados - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en la serie XD es pasante