NJ3-E2
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_NJ3-E2__SALL__AIN__V1.png)
Detectores inductivos
Serie NJ
- Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
- Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Datos técnicos
Sensor-Ø | 3 [mm] |
Distancia de detección asegurada Sa | 0,80 [mm] |
Distancia de actuación asignada Sn | 1.00 [mm] |
Distancia de actuación real Sr | 1 [mm] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Salida de conmutación | PNP |
Función de conmutación | Contacto NA |
Tensión de servicio mín. | 10 [V DC] |
Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
Tensión de servicio asignada | 24 [V DC] |
Tensión de aislamiento asignada | 75 [V DC] |
Corriente de servicio asignada | 100 [mA] |
Corriente nominal condicional de cortocircuito | 100 [A] |
Capacidad de carga máx. | 150 [μF] |
Corriente en vacío atenuada máx. | 5 [mA] |
Corriente en vacío no atenuada máx. | 2 [mA] |
Ondulación residual máx. | 10 [%] |
Versión eléctrica | CC, corriente continua |
Frecuencia de conmutación | 3500 [Hz] |
Caída de la tensión | 2.0 [V] |
Profunidad | 27.0 [mm] |
Tipo de conexión | Cable |
Número de conductores x sección de conductor | 3x0.10 [mm²] |
Cable-Ø D | 2.4 [mm] |
Longitud de cable | 5 [m] |
Tipo de montaje | enrasado |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Material de la superficie activa | PBT |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Certificación | CE |
Norma básica | IEC 60947-5-2 |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Indicación de funcionamiento | Sí |
Indicación de tensión de servicio | No |