DRVM5X4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_DRVM5__SALL__AIN__V1.png)
Racores estranguladores y antiretorno giratorio
Serie DRV
- Racores estranguladores y antirretorno ajustables para regular el aire de escape
- Óptimas para regular las velocidades en movimientos del émbolo
- Versión angular
Datos técnicos
Rosca de conexión | M5 |
Conexión de manguera Ø exterior | 4 [mm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
S | 8 [mm] |
Medida i | 4 [mm] |
Medida L1 | 21.5 [mm] |
Medida L2 | 17 [mm] |
Medida L3 | 7.5 [mm] |