SH-X25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH-X__SALL__AIN__V2.png)
Siłowniki liniowe
Seria SHX
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Stała siła napędowa
Taka sama siła i czas przejazdu przy wsuwie oraz wysuwie zwiększa bezpieczeństwo procesu maszyny. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok | 25 [mm] |
Siła rozciągająca | 100 [N] |
Czas wysunięcia | 34 [ms] |
Czas wsunięcia | 60 [ms] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 13.4 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.11 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Podłączenie do indywidualnej aplikacji klienta
w typoszeregu XD możliwe z kilku stron - Doprowadzanie energii
Zaleca się dławienie wypływającego powietrza. - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Tłoczysko
ze szlifowanej, chromowanej stali w typoszeregu XD na całej długości