DRVM5X4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_DRVM5__SALL__AIN__V1.png)
Wychylne dławiące zawory zwrotne
Seria DRV
- Regulowane dławiące zawory zwrotne do regulacji odprowadzanego powietrza
- Optymalne do regulacji prędkości ruchów tłoków
- Wersja kątowa
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M5 |
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 4 [mm] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
S | 8 [mm] |
Wymiar i | 4 [mm] |
Wymiar L1 | 21.5 [mm] |
Wymiar L2 | 17 [mm] |
Wymiar L3 | 7.5 [mm] |