Siłowniki liniowe
Seria SHX
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_SER_SHX__SALL__AIN__V3_80f7a87760.png)
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Stała siła napędowa
Taka sama siła i czas przejazdu przy wsuwie oraz wysuwie zwiększa bezpieczeństwo procesu maszyny. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Tłoczysko na całej długości
Wymiary konstrukcyjne: SH-X | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła rozciągająca | Czas wysunięcia | |
---|---|---|---|---|
SH-X7 | 7 [mm] | 100 [N] | 5 [ms] | |
SH-X15 | 15 [mm] | 100 [N] | 15 [ms] | |
SH-X25 | 25 [mm] | 100 [N] | 34 [ms] | |
SH-X50 | 50 [mm] | 100 [N] | 65 [ms] | |
Wymiary konstrukcyjne: SH-XD | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła rozciągająca | Czas wysunięcia | |
SH-XD25 | 25 [mm] | 100 [N] | ||
SH-XD50 | 50 [mm] | 100 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Podłączenie do indywidualnej aplikacji klienta
w typoszeregu XD możliwe z kilku stron - Doprowadzanie energii
Zaleca się dławienie wypływającego powietrza. - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Tłoczysko
ze szlifowanej, chromowanej stali w typoszeregu XD na całej długości