LSF25-100
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
Sanie liniowe
Seria LSF
- Precyzyjna profilowana prowadnica
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Płaska konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP40
- IP54
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Tłoczysko na całej długości
- Prowadzenie podwójne
- Prowadzenie potrójne
Dane techniczne
Skok | 100 [mm] |
Siła nacisku | 265 [N] |
Siła rozciągająca | 220 [N] |
Średnica tłoka | 25 [mm] |
Rozmiar szyny prowadzącej | 12 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 90 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 1.3 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Śruba oporowa do ograniczania skoku
- Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwe zamiennie na kilku stronach - Wytrzymała, lekka i ekstremalnie płaska obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego
Zintegrowana, zajmująca mało miejsca kontrola pozycji - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
precyzyjne prowadzenie za pomocą gwintu tocznego do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Kołnierz montażowy
Łatwe zamontowanie aplikacji