Sanie liniowe
Seria LSF
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_BIL_SER_LSF__SALL__AIN__V3_17a7350425.png)
- Precyzyjna profilowana prowadnica
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Płaska konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Śruba oporowa do ograniczania skoku
- Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwe zamiennie na kilku stronach - Wytrzymała, lekka i ekstremalnie płaska obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego
Zintegrowana, zajmująca mało miejsca kontrola pozycji - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
precyzyjne prowadzenie za pomocą gwintu tocznego do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Kołnierz montażowy
Łatwe zamontowanie aplikacji