LS10-50
Sanie liniowe
Seria LS
- Precyzyjna profilowana prowadnica
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Standardowa płyta adapterowa
Redukcja nakładów produkcyjnych i wystandaryzowany montaż tłoczników wielotaktowych - Konstrukcja modułowa
Możliwość bezpośredniej kombinacji kilku jednostek, a dzięki temu mniejsze nakłady konstrukcyjne
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok | 50 [mm] |
Siła nacisku | 40 [N] |
Siła rozciągająca | 30 [N] |
Średnica tłoka | 10 [mm] |
Rozmiar szyny prowadzącej | 7 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 7.2 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.19 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
precyzyjne prowadzenie za pomocą gwintu tocznego do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Rowek montażowy
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk płyt adapterowych: Wyposażenie, nr. kat. AP...G - Doprowadzanie energii
Możliwe zamiennie na kilku stronach - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Rowek kontrolny do zintegrowanej z czujnikiem pola magnetycznego, zajmującej mało miejsca kontroli pozycji
- Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Śruba oporowa do ograniczania skoku