Sanie liniowe
Seria LS
- Precyzyjna profilowana prowadnica
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Standardowa płyta adapterowa
Redukcja nakładów produkcyjnych i wystandaryzowany montaż tłoczników wielotaktowych - Konstrukcja modułowa
Możliwość bezpośredniej kombinacji kilku jednostek, a dzięki temu mniejsze nakłady konstrukcyjne
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
precyzyjne prowadzenie za pomocą gwintu tocznego do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Rowek montażowy
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk płyt adapterowych: Wyposażenie, nr. kat. AP...G - Doprowadzanie energii
Możliwe zamiennie na kilku stronach - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Rowek kontrolny do zintegrowanej z czujnikiem pola magnetycznego, zajmującej mało miejsca kontroli pozycji
- Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Śruba oporowa do ograniczania skoku