WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ CHWYTAKÓW SERII 6000
Warto przekonać się do chwytaków elektrycznych najwyższej klasy! Chwytaki serii 6000 Zimmer Group mają możliwość elastycznego pozycjonowania, wykazują się wysoką gęstością mocy oraz długą, godną pozazdroszczenia żywotnością (do 5 milionów cykli bez konserwacji). Indywidualne ustawienie siły oraz regulacja pozycji i prędkości sprawiają, że chwytaki serii 6000 są optymalnym rozwiązaniem do zastosowań na wrażliwych i wymagających bezpieczeństwa obszarach takich jak laboratoria czy placówki medyczne. Kompatybilność z IO-Link oraz możliwość zapamiętania nawet 32 przedmiotów zapewnia maksymalną elastyczność. Niezależnie od tego, czy wymagane jest mocne chwytanie z funkcją mechanicznego samoistnego hamowania czy też delikatna precyzja — chwytaki z rodziny 6000 są wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu branżach.
Rodzina produktów 6000
Potrzebne są chwytaki o wysokiej gęstości mocy czy może zapewniające delikatną i szybką obsługę? Seria 6000 Zimmer Group oferuje elastyczne komponenty do rozwiązań spełniających indywidualne wymagania. Korzyści użytkownika:
- Elektryczne z możliwością ustawiania pozycji — oznacza elastyczną obsługę
- Do 5 mln cykli bez konserwacji — oznacza produkcję bez zakłóceń
- Możliwość zapamiętania do 32 obrabianych przedmiotów
- Zintegrowana kontrola przez IO-Link
- Wersja siłowa -03 do ciężkich elementów obrabianych; wersja delikatna -31 do delikatnego chwytania
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytania w standardzie
Bezpieczeństwo podczas produkcji w standardzie! Chwytaki w wersji -03 z serii 6000 są standardowo wyposażone w funkcję mechanicznego samoistnego hamowania. Dzięki niej chwytak mocno trzyma obrabiany przedmiot, a bezpieczeństwo ludzi, obrabianych przedmiotów i instalacji podczas produkcji jest zapewnione nawet przy zaniku zasilania bądź awaryjnym zatrzymaniu.
MECHANICZNY ZWALNIACZ AWARYJNY
Seria 6000 posiada mechaniczne zwolnienie awaryjne - ważny element bezpieczeństwa! Chwytak można otworzyć ręcznie nawet w przypadku awarii systemu lub zasilania. Za pomocą dostępnej z zewnątrz śruby można poruszyć ślimak przekładni samohamownej, otworzyć chwytak i wyjąć obrabiane elementy. Zwalnianie awaryjne zapewnia jednocześnie zwiększone bezpieczeństwo pracy, jeśli na przykład w przypadku awaryjnego zatrzymania z powodu obrażeń ciała chwytak musi zostać otwarty nawet bez zasilania. Maksymalne bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny.
Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
Różne obszary zastosowań sprawiają, że przed komponentami stawiane są różnorakie wymagania. Stopień ochrony IP54 zabezpiecza wnętrze urządzenia zarówno przed pryskającą wodą, jak i przed pyłem. W celu dodatkowego zminimalizowania zużycia chwytaka w niekorzystnym otoczeniu urządzenia serii 6000 mogą być wyposażone w ochraniacze. Mechaniczna nadbudowa chwytaka oferuje ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, np. środkami smarnymi zawierającymi wodę lub olej.
Klasa pomieszczenia czystego 4
Zapewniamy zredukowaną emisję cząstek dla wszystkich chwytaków serii 6000. Cała seria posiada certyfikat TÜV w oparciu o normę DIN EN ISO 14644-1 i tym samym może być stosowana w pomieszczeniach czystych klasy 4. Dzięki temu chwytaki są idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemyśle elektrycznym oraz na obszarze medycyny i laboratoriów, gdzie wymagane są klasy czystości pomieszczeń.
CERTYFIKAT GEH6000IL I GED6000IL NA RYNEK AMERYKAŃSKI
Rodzina produktów 6000 to pierwsza na świecie seria chwytaków z certyfikatem UL, co gwarantuje nie tylko najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale również zgodność z przepisami USA. Ułatwia to projektowanie i odbiór maszyn, oszczędza czas i pieniądze oraz zapewnia bezawaryjne działanie naszych komponentów w liniach produkcyjnych. Certyfikat ten zapewnia wyraźną przewagę nad konkurencją: daje maksymalne bezpieczeństwo, zwiększoną efektywność i pewność co do jakości naszych rozwiązań.
Safe Torque Off zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
Szczególnie na obszarze robotyki współpracującej, często spotykanej w laboratoriach, na pierwszym miejscu stoi bezpieczeństwo pracowników. Dlatego seria 6000 z funkcją bezpieczeństwa Safe Torque Off (w skrócie STO) posiada osobny przewód z dwoma bezpiecznymi stykami NC. Oznacza to, że w sytuacji awaryjnej zasilanie elektryczne napędu zostaje przerwane bezpośrednio w chwytaku, dzięki czemu nie działa na niego żaden moment. Ponowny ruch jest możliwy po zwarciu styków bez konieczności ponownego uruchamiania. Ta funkcja jest dostępna opcjonalnie i odpowiada funkcji zatrzymania 0 wg normy EN 60204-1, oferuje pewną ochronę przed niepożądanymi obrażeniami ciała.
IO-Link on board
Aby zapewnić prostą nieskomplikowaną integrację komponentów Zimmer Group w poszczególnych instalacjach, stawiamy na kompatybilność z IO-Link. IO-Link to technologia transmisji przyszłości oferująca liczne korzyści w świecie Industrie 4.0. W ten sposób zapewniamy nie tylko łatwą implementację i system sterowania z obsługą hot plug — oprócz tego w chwytakach można zaprogramować łącznie 32 rekordy danych obrabianych elementów. Ponadto IO-Link pozwala na zintegrowaną kontrolę.
CHWYTAK DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA
Delikatna obsługa kruchych fiolek? Czy może mocne chwytanie przedmiotów metalowych? Wśród chwytaków serii 6000 znajdą się warianty dostosowane dokładnie do indywidualnych wymogów. A elektryczny napęd i dowolność pozycjonowania dają maksymalną elastyczność dla zapewnienia niezakłóconej produkcji w standardzie Industrie 4.0.
GEH6000-31-B
Delikatnie
Technika bezszczotkowego napędu oraz zintegrowane przełożenie umożliwiają maksymalnie precyzyjne ustawienia chwytaka i sprawiają, że GEH6000-31-B jest idealnym rozwiązaniem do obsługi bardziej wrażliwych materiałów, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.
Szybko
Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem gwarantuje najwyższą funkcjonalność i możliwość indywidualnej regulacji prędkości — dla szybkiego przechodzenia do kolejnych zautomatyzowanych ruchów.
GEH6000-03-B
Siła
Precyzyjne prowadzenie w rowku T zapewnia pochłanianie dużych sił i momentu a przekładnia zębnik — pręt zębaty umożliwia przekazywanie dużych sił. W związku z tym wersja GEH6000-03-B nadaje się idealnie do chwytania ciężkich przedmiotów obrabianych.
MODUŁY SMART COMMUNICATION
- Konwersja IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital I/O) oraz cyfrowych WE/WY na IO-Link
- Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe WE/WY 24 V
- Konfiguracja i programowanie przy użyciu odpowiedniego intuicyjnego oprogramowania guideZ
- W zależności od wymaganej elastyczności możliwość użycia z jednym lub dwoma chwytakami
- Możliwość zaprogramowania nawet 15 różnych elementów dla jednego chwytaka
Produkty
Akcesoria
W celu optymalizacji zastosowań chwytaków Zimmer Group w poszczególnych instalacjach oferujemy szeroką paletę akcesoriów do chwytaków, np. szczęki uniwersalne, regulowane i wymienne.
Chętnie doradzimy!
SYSTEMY
Poza standardowymi komponentami do chwytaków oferujemy również indywidualne rozwiązania systemowe. Zapewniamy obsługę na każdym etapie realizacji, zgodnie z wymaganiami klienta: od przygotowania specyfikacji po wdrożenie. Stosujemy sprawdzone moduły, które pozwalają nam dostarczać wyspecjalizowane rozwiązania najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Oferujemy również gotowe do zastosowania rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb klienta. Do dyspozycji mamy bogatą i różnorodną ofertę podzespołów. Z łatwością można je ustawić i skonfigurować odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Już ponad 9000 naszych sprawdzonych rozwiązań systemowych trafiło na rynek. Charakteryzują się wysoką trwałością i ograniczonym do minimum zapotrzebowaniem na konserwację. Doskonale wpisują się też w założenia Industrie 4.0!
Made in Germany
W kontekście jakości naszych produktów mierzymy niezwykle wysoko. Przywiązujemy ogromną wagę do zarządzania jakością i jej zapewniania. Jest to wpisane w naszą filozofię. Dlatego od 2000 roku regularnie przechodzimy audyty certyfikacyjne zgodnie z normą DIN ISO 9001. Najwyższą jakość produkcji najłatwiej jest nam zapewnić na miejscu, dlatego 99% naszych produktów i rozwiązań jest „Made in Germany”. Produkujemy je w dwóch ultranowoczesnych zakładach w Rheinau na w pełni zautomatyzowanych maszynach.
JESTEŚMY WSZĘDZIE TAM, GDZIE NAS POTRZEBUJĄ!
JEDEN DOBRY ADRES. WIELE LOKALIZACJI.
Od techniki manipulacyjnej przez technikę liniową, technologię tłumienia, technologię produkcji, technikę maszynową aż po technologię systemową. Jeśli szukają Państwo innowacyjnych komponentów, systemów i rozwiązań z zakresu automatyzacji i cyfryzacji, są Państwo we właściwym miejscu. Dzięki naszej siedzibie głównej w Rheinau w Badenii i trzem zakładom produkcyjnym w Badenii-Wirtembergii jesteśmy dla klientów lokalnym partnerem posiadającym 72 oddziały sprzedaży i dystrybucji na całym świecie. Zakłady produkcyjne