Smart Communication Module
Seria SCM

  • Konwersja sygnałów IO-Link na cyfrowe sygnały wejścia/wyjścia (Digital I/O) i na odwrót
  • Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe I/O 24 V
  • Konfiguracja i programowanie przy użyciu dostarczanego w zestawie intuicyjnego oprogramowania guideZ
  • Gotowy do podłączenia zestaw kabli dla odpowiedniego typu kontrolera
  • Zależnie od potrzeb można używać do sterowania jednym lub dwoma chwytakami
  • W zależności od wymaganej elastyczności, jeden chwytak może obsługiwać do 15 różnych elementów. Alternatywnie można użyć dwóch chwytaków.
Nr zamówieniaPasuje do typ robotaPasuje do typu kontroleraLogika IO
SCM-C-00-00-ANiezależny od producentaNiezależny od producentaPNP
SCM-C-01-00-AUniversal RobotsRoboty Universal Robots - OEMPNP
SCM-C-02-01-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000PNP
SCM-C-02-02-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000 NPNNPN
SCM-C-02-11-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-microPNP
SCM-C-02-12-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-micro NPNNPN
SCM-C-03-01-ADENSODenso - RC8A (Hand IO)PNP
SCM-C-05-00-AABB CRB 15000 GoFaABB - OmniCore C30PNP
SCM-C-05-10-AABB CRB 1100 SWIFTIABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-05-20-AABB IRB1100ABB - OmniCore C30/C90XTPNP
  1. Status Wskaźnik stanu SCM oraz urządzeń IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Tymczasowe łącze do konfigurowania chwytaków
  3. Digital Input Wejścia cyfrowe do sterowania ruchami chwytaków
  4. IO-Link / Urządzenie 1 Złącze modułu chwytającego 1
  5. Digital Output Wyjścia cyfrowe do monitorowania czujników chwytaków
  6. IO-Link / Urządzenie 2 Złącze modułu chwytającego 2
  7. Zasilanie Zasilanie elektryczne SCM oraz chwytaków