Szczęki ustawcze
Seria EB5000
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_SER_EB5000__SALL__AIN__V3_f0f093de38.png)
- Elastyczne i szybkie
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych - Powtarzalne i wytrzymałe
Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe - Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Wymiary konstrukcyjne: EB5003 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
---|---|---|---|---|
EB5003AL | GPP5003 / GPD5003 | 21 [mm] | 7x3 [mm] | |
EB5003ST | GPP5003 / GPD5003 | 24 [mm] | 8x3 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5004 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5004AL | GPP5004 / GPD5004 | 28 [mm] | 7x4 [mm] | |
EB5004ST | GPP5004 / GPD5004 | 32 [mm] | 8x4 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5006 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5006AL | GPP5006 / GPD5006 | 35 [mm] | 7x5 [mm] | |
EB5006ST | GPP5006 / GPD5006 | 40 [mm] | 8x5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5008 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5008AL | GPP5008 / GPD5008 | 40 [mm] | 8x5 [mm] | |
EB5008ST | GPP5008 / GPD5008 | 45 [mm] | 9x5 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5010 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5010AL | GPP5010 / GPD5010 | 54 [mm] | 9x6 [mm] | |
EB5010ST | GPP5010 / GPD5010 | 60 [mm] | 10x6 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5013 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5013AL | GPP5013 / GPD5013 | 63 [mm] | 9x7 [mm] | |
EB5013ST | GPP5013 / GPD5013 | 70 [mm] | 10x7 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5016 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5016AL | GPP5016 / GPD5016 | 72 [mm] | 9x8 [mm] | |
EB5016ST | GPP5016 / GPD5016 | 90 [mm] | 10x8 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5025 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5025AL | GPP5025 / GPD5025 | 90 [mm] | 9x10 [mm] | |
EB5025ST | GPP5025 / GPD5025 | 100 [mm] | 10x10 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: EB5030 | ||||
Nr zamówienia | Pasuje do rozmiar | Zakres nastawczy maks. | Rozmiar rastra | |
EB5030AL | GPP5030 / GPD5030 | 108 [mm] | 8x12 [mm] | |
EB5030ST | GPP5030 / GPD5030 | 108 [mm] | 9x12 [mm] |