MSF40S-F002
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_BAU_MSF40__SALL__AIN__V3_52c197f6b5.png)
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria MSF
"Indywidualista"
- Tu decyduje klient!
Z połączeniem kołnierzowym albo wałem odbioru mocy, z amortyzatorem albo bez: Dzięki dużej liczbie wersji zawsze znajdziesz to, czego potrzebujesz. - Płaska konstrukcja
Dzięki przeciwbieżnemu napędowi dwutłokowemu jednostka może być skonstruowana bardzo płasko. Dzięki temu zastosowanie może zajmować mniej miejsca. - Kąt wychylenia płynnie regulowany
Indywidualizacja i elastyczność dzięki całkowicie regulowanemu kątowi wychylenia, który dodatkowo skraca czas zbrojenia.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP41
- Czujnik pola magnetycznego
- Pozycjonowanie 2 pozycje
- Kąt wychylenia regulowany
- Czopów wału
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 90 / 180 [°] |
Moment obrotowy | 0.7 [Nm] |
Amortyzacja przez | PowerStop |
Montaż narzędzia za pomocą | Czopów wału |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [°] |
Obciążenie łożyska osiowe | 215 [N] |
Obciążenie łożyska promieniowe | 7 [Nm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl 90° | 4.3 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl 180° | 8.6 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP41 |
Masa | 0.36 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości W zakresie dostawy - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Gniazdo do montażu narzędzia
Dostępne w wersjach z czopami wału albo kołnierzem - Przeniesienie siły
Pręty zębate i koło zębate - Do 2 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej