pneumatyczne
Płaskie mechanizmy obrotowe
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria MSF
Seria MSF
wysoka elastyczność ze względu na płynnie regulowany kąt wychylenia od 90° (-3°) do 180° (+3°)
Kontrola pozycji, doprowadzenie zasilania, możliwości zamocowania i pozycjonowania zintegrowane w obudowie
Produkt
Seria SF-C
Seria SF-C
Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
Moment obrotowy do 130 Nm
Produkt