![](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_ZIM_BIL_SER_SPANNPLATTE-4-FACH__SALL__AIN__V2_8d53e91351.png)
Maat: 062 | ||||
Bestelnr. | Bedrijfsmodus | Houdkracht max. | Bedrijfsdruk | |
---|---|---|---|---|
SPN062P2E6SD-B | Pneumatisch | 2xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P2E4SD-B | Pneumatisch | 2xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E6SD-B | Pneumatisch | 4xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E4SD-B | Pneumatisch | 4xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E6SD-B | Pneumatisch | 6xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E4SD-B | Pneumatisch | 6xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
Maat: 112 | ||||
Bestelnr. | Bedrijfsmodus | Houdkracht max. | Bedrijfsdruk | |
SPN112P2E6SD-B | Pneumatisch | 2xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P2E4SD-B | Pneumatisch | 2xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E6SD-B | Pneumatisch | 4xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E4SD-B | Pneumatisch | 4xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E6SD-B | Pneumatisch | 6xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E4SD-B | Pneumatisch | 6xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
Maat: 138 | ||||
Bestelnr. | Bedrijfsmodus | Houdkracht max. | Bedrijfsdruk | |
SPN138P2E6SD-B | Pneumatisch | 2xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P2E4SD-B | Pneumatisch | 2xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E6SD-B | Pneumatisch | 4xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E4SD-B | Pneumatisch | 4xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E6SD-B | Pneumatisch | 6xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E4SD-B | Pneumatisch | 6xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |