SPN112P6E4SD-B

Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Technische gegevens
BedrijfsmodusPneumatisch
Houdkracht max.6xM10/M12
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Intrekkracht6x4 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding6x10 [kN]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Anti-rotatie-voorzieningJa
PLUS-aansluitingJa
UitblaasfunctieNee
ZuigerpositiebepalingNEIN
ContactcontroleNee
MateriaalRoestvrij staal gehard / staal
Gewicht60 [kg]