SPN062P6E4SD-B

Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Technische gegevens
BedrijfsmodusPneumatisch
Houdkracht max.6xM8
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Intrekkracht6x1 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding6x2,5 [kN]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Anti-rotatie-voorzieningJa
PLUS-aansluitingJa
UitblaasfunctieNee
ZuigerpositiebepalingNEIN
ContactcontroleNee
MateriaalRoestvrij staal gehard / staal
Gewicht15.2 [kg]