SPN062P2E6SD-B

Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Technische gegevens
BedrijfsmodusPneumatisch
Houdkracht max.2xM8
Bedrijfsdruk6 ... 7 [bar]
Intrekkracht2x2 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding2x5 [kN]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Anti-rotatie-voorzieningJa
PLUS-aansluitingJa
UitblaasfunctieNee
ZuigerpositiebepalingNEIN
ContactcontroleNee
MateriaalRoestvrij staal gehard / staal
Gewicht5.6 [kg]