SPN138P6E4SD-B
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Technische gegevens
Bedrijfsmodus | Pneumatisch |
Houdkracht max. | 6xM12/M16 |
Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
Intrekkracht | 6x12 [kN] |
Intrekkracht met PLUS-verbinding | 6x24 [kN] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
Anti-rotatie-voorziening | Ja |
PLUS-aansluiting | Ja |
Uitblaasfunctie | Nee |
Zuigerpositiebepaling | NEIN |
Contactcontrole | Nee |
Materiaal | Roestvrij staal gehard / staal |
Gewicht | 88.4 [kg] |