Klemelement
Serie MCPS
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_5953e20461.png)
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Bestelnr. | Houdkracht | Bedrijfsdruk min. | Montagerichting | |
---|---|---|---|---|
MCPS0901A | 80 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS0901A-LP | 80 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS0901H | 80 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS0901H-LP | 80 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS0912D | 80 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS0912D-LP | 80 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS0914L | 80 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS0914L-LP | 80 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS0900MW | 80 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS0900MW-LP | 80 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1201A | 250 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1201A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1201M | 250 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1201M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1202F | 250 [N] | 5.5 [bar] | van voren | |
MCPS1202F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van voren | |
MCPS1205A | 250 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1205A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1214L | 240 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1214L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1217C | 250 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1217C-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1200MW | 250 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1200MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1501H | 280 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1501H-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1501HW | 240 [N] | 5.5 [bar] | van voren | |
MCPS1501HW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van voren | |
MCPS1501M | 280 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1501M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1502F | 280 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1502F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1503MW | 240 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1503MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1504A | 280 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1504A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1505A | 280 [N] | 5.5 [bar] | van voren | |
MCPS1505A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van voren | |
MCPS1505E | 240 [N] | 5.5 [bar] | van voren | |
MCPS1505E-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van voren | |
MCPS1514L | 280 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1514L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS2001A | 400 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS2001A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS2005A | 400 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS2005A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS op aanvraag | ||||
MCPS2501H | 400 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS2501H-LP | 300 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1701B | 250 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1701B-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven | |
MCPS1500MW | 280 [N] | 5.5 [bar] | van boven | |
MCPS1500MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | van boven |
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers