MCPS1701B-LP
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | Variant tonen |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | Variant tonen |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | Variant tonen |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | Variant tonen |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | Variant tonen |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | Variant tonen |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | Variant tonen |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 145 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 525 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 330 [N] |
Gewicht | 0.16 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers