MCPS0912D-LP

Klemelement
Serie MCPS

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HepcoMotionMLG9MLG..CVariant tonen
HepcoMotionMLG9MLG..LVariant tonen
HepcoMotionMLG9MLG..NVariant tonen
IKOLWL9LWL..BVariant tonen
IKOLWL9LWL..BCSVariant tonen
IKOLWL9LWL..NVariant tonen
IKOLWL9LWLC..BVariant tonen
IKOLWL9LWLC..NVariant tonen
IKOLWL9LWLG..BVariant tonen
IKOLWL9LWLG..NVariant tonen
IKOML9MLVariant tonen
IKOML9MLCVariant tonen
IKOML9MLGVariant tonen
INATKDM(KUEM)9KWEMVariant tonen
INATKDM(KUEM)9KWEM..-CVariant tonen
INATKDM(KUEM)9KWEM..-LVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBMVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSNVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBZVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SECBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBMVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBNVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBZVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEZBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SSZSBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZCBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZLBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZMBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZNBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZSBVariant tonen
HIWINMGN9MGN..CVariant tonen
HIWINMGN9MGN..HVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht80 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming525
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding160 [N]
Gewicht0.086 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Glijblok
    Voor zwevende lagers