MCPS1504A
Klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | Variant tonen |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | ML | 15 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 15 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 15 | MLG | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | Variant tonen |
NB | SEB | 15 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 15 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 15 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 15 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 15 | A | Variant tonen |
NB | SEBS | 15 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 15 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 15 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 15 | BYM | Variant tonen |
NB | SER | 15 | A | Variant tonen |
NB | SERS | 15 | A | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | Variant tonen |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | Variant tonen |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | Variant tonen |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 280 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 52.5 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Railafdekband kan worden gebruikt | ohne Abdeckband |
Houdkracht PLUS-verbinding | 360 [N] |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers