MCPS0900MW-LP
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | Variant tonen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | Variant tonen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | Variant tonen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | Variant tonen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | Variant tonen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | Variant tonen | |
NB | SEBSW | 9 | A | Variant tonen |
NB | SEBSW | 9 | AY | Variant tonen |
NB | SEBSW | 9 | B | Variant tonen |
NB | SEBSW | 9 | BY | Variant tonen |
NB | SEBSW | 9 | D | Variant tonen |
NB | SEBW | 9 | A | Variant tonen |
NB | SEBW | 9 | A-N | Variant tonen |
NB | SEBW | 9 | AY | Variant tonen |
NB | SEBW | 9 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBW | 9 | D | Variant tonen |
NB | SEBW | 9 | D-N | Variant tonen |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | Variant tonen |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 9 | MNN | Variant tonen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | Variant tonen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | Variant tonen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | Variant tonen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | Variant tonen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | Variant tonen |
THK | SHW | 12 | SHW..CAM | Variant tonen |
THK | SHW | 12 | SHW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 12 | SHW..HRM | Variant tonen |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | Variant tonen |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 80 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 525 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 150 [N] |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers