LWR50F-15-05-A
기술 데이터
로봇 유형에 적합 | ABB IRB1100 |
상태 표시 | 예 |
제어 | IO-Link |
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 31.5 |
최대 취급 중량 | 25 [kg] |
연결 케이블 | 플러그, M12, 12극 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
공압 에너지 전달 | 통합 |
조임력 | 50 [N] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.0 [mm] |
작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
주기의 수명 | 100000 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.45 [kg] |
매칭 MATCH - 그리퍼