LWR50L-03-00001-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR

  • DGUV 인증 협업 그리퍼
기술 데이터
ISO/TS 15066에 따른 MRK 설계
제어IO-Link
작동 온도5 ... +50 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.76 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F-xx-03/04/05
HRC 형태협업
케이블 가이드내장
동력종류전동식
통합된 위치 검출공정 데이터를 통해
조당 스트로크10 [mm]
정격 파지력190 [N]
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
개방 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
ISO/TS 15066에 따른 파지력<140 [N]
폐쇄 시간0.19 [s]
개방 시간0.19 [s]
제어 시간0,03 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]