LWR50L-27-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-27-00001-A__SALL__AIN__V1_9cd037724b.png)
기술 데이터
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.69 [kg] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
조임력 | 50 [N] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.0 [mm] |
시리즈에 적합 | LWR50F |
최대 조절 가능한 니들 스트로크 | 1.5 [mm] |
니들 수 | 20 [조각] |
니들 지름 | 0.7 [mm] |
전진 시간 / 후퇴 시간 | 0.03 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
사이클 당 실린더 부피 | 1 [cm³] |