LWR50L-26-00002-A

마그네틱 그리퍼
시리즈 LWR

  • 비상 시 안전한 정지(OFF)
기술 데이터
작동 온도5 ... +80 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.6 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F
최대 점착력65 [N]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
사이클 당 실린더 부피9 [cm³]