LWR50L-23-00004-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-23-00004-A__SALL__AIN__V1.png)
장비/옵션
- 위치 일치
기술 데이터
조당 스트로크 | 16 [mm] |
제어 | IO-Link |
작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 1.4 [kg] |
전기 에너지 전달 | 통합 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
조임력 | 50 [N] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.0 [mm] |
시리즈에 적합 | LWR50F-xx-03/04/05 |
위치 일치 | 예 |
통합된 위치 검출 | 공정 데이터를 통해 |
케이블 가이드 | 외장 |
동력종류 | 전동식 |
파지력 안전 장치 | 기계식 |
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능) | 500 [N] |
개방 시 최대 파지력(조절 가능) | 500 [N] |
폐쇄 시간 | 0.30 [s] |
개방 시간 | 0.30 [s] |
제어 시간 | 0,055 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 2.1 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 120 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 2 [A] |
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 0.5 [mm] |